Tubi per radiatore Flexcord Plus

Flexcord_plus(Tipo prodotto 4272)

Tubo diritto e leggero costruito per resistere a tutte le condizioni presenti in un vano motore.

• Progettato per resistere al degrado elettrochimico, la principale causa di guasto dei manicotti
• Ottima resistenza alle alte temperature ed allo scoppio
• Tubo ultraflessibile e robusto che assorbe le vibrazioni e le scosse
• Rinforzo in maglia di aramide
• Il sottostrato e la copertura resistono al calore, all’ozono ed ai prodotti refrigeranti
• Intervallo di temperature da -40°C a +135 C
• Conforme alle norme DIN 73411, classe B1 e SAE 20R4, classe D2
• Disponibile in sezioni della lunghezza di 1 metro, che possono essere tagliate su misura con il tagliatubi Gates