PowerGrip® GT3 5MGT  Passo: 5 mm  
 Definizione di lunghezza e passo  Lunghezza passo (mm)  N. di denti
 200-5MGT  200  40
 225-5MGT  225  45
 250-5MGT  250  50
 265-5MGT  265  53
 275-5MGT  275  55
 280-5MGT  280  56
 285-5MGT  285  57
 300-5MGT  300  60
 325-5MGT  325  65
 330-5MGT  330  66
 340-5MGT  340  68
 350-5MGT  350  70
 360-5MGT  360  72
 375-5MGT  375  75
 400-5MGT  400  80
 410-5MGT  410  82
 415-5MGT  415  83
 425-5MGT  425  85
 450-5MGT  450  90
 460-5MGT  460  92
 475-5MGT  475  95
 490-5MGT  490  98
 500-5MGT  500  100
 510-5MGT  510  102
 525-5MGT  525  105
 530-5MGT  530  106
 540-5MGT  540  108
 550-5MGT  550  110
 600-5MGT  600  120
 625-5MGT  625  125
 650-5MGT  650  130
 665-5MGT  665  133
 700-5MGT  700  140
 750-5MGT  750  150
 775-5MGT  775  155
 800-5MGT  800  160
 850-5MGT  850  170
 860-5MGT  860  172
 900-5MGT  900  180
 950-5MGT  950  190
 980-5MGT  980  196
 1000-5MGT  1000  200
 1050-5MGT  1050  210
 1150-5MGT  1150  230
 1270-5MGT  1270  254
 1500-5MGT  1500  300
 2100-5MGT  2100  420
 2440-5MGT  2440  488

Disponibile in larghezze da 9mm, 15mm e 25 mm.
Le dimensioni in grassetto sono disponibili da magazzino.