Cinghie di distribuzione
 

 Più elevate capacità di carico, durata maggiore in una più vasta gamma di temperature e altre condizioni ambientali, insieme con un funzionamento più silenzioso, sono i criteri di sviluppo chiave di sistemi di trasmissione a cinghia sincrona.


L’ultimissima tecnologia delle cinghie sincrone PowerGrip® per azionare applicazioni ad albero a camme è basato su HNBR curato in perossido con tessuto ad elevata resistenza e trefoli molto robusti con bassa perdita di tensione e basso allungamento. Le cinghe sono disponibili in una vasta gamma di profili. L’attuale tecnologia di cinghia è in grado di soddisfare i requisiti di durata per oltre 250.000 km. Sono usate in una gamma completa di motori a benzina e diesel a iniezione diretta che utilizzano pompa rotante, iniettori d’unità e tecnologia common rail. I programmi di sviluppo delle cinghie dal punto di vista della durata del motore sono in rapido progresso.