Gates EuropeDünya genelinde
Avrupa/Afrika
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

Hemen Yayinlanmak Üzere June 11, 2013

Irtibat: Patricia Vauzelle

mediaeurope@gates.com

Yeni MegaSys® Hidrolik Hortum Broşürü

İstanbul'daki 2013 WIN Fuarı vesilesiyle Gates, 8 sayfalık yeni bir MegaSys® broşürü çıkarmıştır. Bu belgede, yapı özellikleri ve uygun kaplin ve tel örgülü veya spiral telli hortum kombinasyonunun avantajlarıyla birlikte, Gates Megasys® tasarımlı hidrolik hortum programının tamamı yer almaktadır.

MegaSys® grubu; inşaat, tarım, işleme ve özel uzmanlık sektörlerindeki çok çeşitli uygulamaları kapsar ve 21,0 MPa, 22,5 MPa, 28,0 MPa, 35,0 MPa ve 42,0 MPa'lık basınç hatlarından oluşur.

MegaSys® hidrolik hortumun sabit basınç değerleri hortum seçimini kolaylaştırır. Seçim kalıbı ve sistemlerin bükülme yarı çaplarının karşılaştırması da bu  broşüre eklenmiştir.

 Seçim tablosu  gerekli çalışma basıncının bulunmasıyla kullanıcıya uygun miktardaki basıncı karşılayan doğru hortumu gösterir. Uygun kaplinlerle ilişkili tel örgülü ve spiral telli, sabit basınçlı hortumların da yapı özellikleri ve avantajları açıklanmıştır:
• Uluslararası standart şartların %30'una kadar bükülür
• Sektörde öncü olan 600.000 darbe devirleriyle (MxK) ve 1.000.000 darbe devirleriyle (EGxK) test edilmiştir
• MxK, standart kaplamanın aşınma direncinin 25 katını sunan XtraTuff™ kaplamayla birlikte edinilebilir
• EFGxK ve MxK, standart kaplamanın aşınma direncinin 300 katını sunan Megatuff™ kaplamayla birlikte edinilebilir.

Bu broşür (E/50157) Türkçe olarak ve birçok farklı dilde mevcuttur.