Gates EuropeDünya genelinde
Avrupa/Afrika
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
PowerGrip® GTX
PowerGrip® GTX

PowerGrip® GTX, Gates kayış yelpazesindeki en yeni zaman kayışıdır. 8M ve 14M hatveleriyle sunulan bu kayış, yüksek performans, yüksek tork koşulları ve sessiz çalışma için en iyi seçimdir. İster yeni bir tahrik tasarımının bileşeni olarak, ister yedek olarak kullanın, PowerGrip® GTX’e tamamen güvenebilirsiniz.

YAPISAL ÖZELLİKLER

  • Üstün şok yük direnci için yüksek dayanım, düşük uzama özelliğine sahip gerginlik
  • Sessiz çalışır ve bakım gerektirmez
  • Kompakt, hafif, ekonomik
  • HTD® profil kasnaklara tam uyum
  • Anti-statik (ISO 9563); REACH ve RoHS’ye uygun
  • Standart olarak 20, 30, 40, 50, 65, 85 mm (8M) ve 20, 40, 55, 85, 115, 170 mm (14M) genişliklerinde ve 264 mm’den 4578 mm’ye kadar hatve uzunluklarında sunulmaktadır. Talep üzerine diğer boyutlarda temin edilebilir
  • Boya kontaminasyonu riskini ortadan kaldırmak için talep edildiğinde PowerPainT™ özelliğiyle temin edilebilir
İŞİNİZİ ETKİLEYEN AVANTAJLAR
  • Mevcut HTD®/GT3 tipi uygulamalarda kolaylıkla değiştirilebilir, toplam tahrik paketi azaltılırken, aynı anda PowerGrip® GT3 üzerinden güç kapasitesi %40 arttırılır
  • Güvenli çalışma ve sorunsuz servis sayesinde sisteminizin kullanım ömrü uzar
  • Arıza süresinin ortadan kaldırılması ve verimin en üst düzeye çıkarılmasıyla günlük işletme maliyetleriniz önemli oranda azalır

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? PowerGrip® GTX 924 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend