Gates EuropeDünya genelinde
Avrupa/Afrika
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

                                      Quad-Power III

Quad Power III15 yıl önce piyasaya girişinden bu yana Gates Quad-Power® kayışın tasarımı çeşitli gelişmeler kaydetti. Yeni malzemeler ve gelişmiş tasarım özellikleri, yeni nesil Quad-Power® III V-kayış tahrik sistemlerinin, geniş bir uygulama yelpazesinde benzer boyuttaki diğer tüm kayış tahrik sistemlerine göre daha üstün bir performans sergilemesine yol açıp kullanıcılar için maliyet avantajları ve mühendisler için daha fazla tasarım özgürlüğü sağladı.


Yapı özellikleri

• Kayışın ana kısmı, kimyasal olarak yıpratıcı olan ortamlara (asit ve baz), eskime, ozon, ultraviyole ışın ve ısıya dayanıklı yeni geliştirilmiş kauçuk bileşiğinden oluşur. Aşırı kayma durumlarında dahi, kayış oluşan ısıdan dolayı alev almaz.
• Bileşikte yer alan yüksek performanslı fiberler gelişmiş aşınma ve kullanım dayanıklılığı sağlar.
• Alt kord bölümündeki mükemmel kord desteği, fiberlerin enlemesine yöneliminin bir bütün olarak kayışların boyuna esnekliğini ve enine rijitliğini güçlendirmesiyle elde edilmiştir.
• Optimize edilmiş geometrisiyle özel diş profili kusursuz kayış stabilitesi sağlar.
• Hassas yanaklar düzgün tutunma hareketi sağlar.
• Germe bölümü yüksek mukavemetli, yeni geliştirilen mavi yapışkan tabakaya gömülmüş düşük uzama değerine sahip polyester germe kordlarından oluşur. Bu tabaka, germe kordları ile kord altı malzeme arasında ekstra yüksek bağlama seviyesi oluşturur.
• Üstün esneklik, sırttan gergi kasnağı kasnağı kullanıldığında kayışa mükemmel tersine esneme özelliği sağlar.


Diğer avantajlar

• Genişletilmiş sıcaklık aralığı: -40°C ila +110°C.
• Olağanüstü güç kapasitesi: Gates Quad-Power® II kayışlara göre en az %15 daha fazla azami güç.
• Önemli ölçüde azaltılmış gürültü seviyeleri.
• Statik iletkenlik (ISO 1813) ve 94/9/EC - ATEX sayılı direktifte tanımlanan koşullarda kullanılabilirlik.
• REACH ve RoHS uyumlu.
• Yüksek boyutsal duyarlılık. Tüm ebatlar Gates UNISET toleranslarına uyar ve hatta daha iyi toleransa sahiptir, eşleşme olmazsızın takılabilirler.
• Akıcı çalışma.
• Yer tasarrufu ve tasarım özgürlüğü.
• Minimum kayış gerilimi kaybı.
• Uzun ve sorunsuz hizmet ömrü değiştirme ve bakım masraflarını azaltır.
• Çevre dostu: halojen içermez (örn.: klor).
• Statik yaşlanmaya karşı dirençte belirgin artış.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend