Gates EuropeDünya genelinde
Avrupa/Afrika
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Makineler
 

                            Makineler

MC 1001 

Şantiye hizmetinde güvenilirliği sağlamak üzere tasarlanmış hafif, taşınabilir sıkma makinesi. Tüm kalıp setlerini içermek üzere tasarlanmış ayrı kutusuyla gelir. Pnömatik çeşidinde ayakla işletilen hava pompası mevcuttur. 1 inçe kadar tel örgülü hortum için tıraşlama gerektirmeyen MegaCrimp® kaplinlerini kıvırır.


Ref:7480-19164
manuel makine

MC1001 Manual

Ref: 7480-19165
havalı makine

MC 1001 Air Operated

 

MCX 20 

Güçlü, hafif, taşınabilir, elle işletilen sıkma makinesi, şantiye hizmet işlemleri için idealdir. Tüm kalıp setlerini içermek üzere tasarlanmış ayrı kutusuyla gelir. 1 inçe kadar sıkma gerektirmeyen GlobalSpiral™ kaplinleri ve 1.1/4 inçe kadar tel örgülü hortumlar için sıkma gerektirmeyen MegaCrimp® kaplinlerini sıkar.

MCX20

 

 MCX 25

Düşük hacimli üretim için kompakt sıkma makinesi. Başlangıç makinesi olarak veya küçük atölyeler için idealdir.  1 inçe kadar soyma gerektirmeyen GlobalSpiral™ kaplinleri ve 1.1/4 inçe kadar tel örgülü hortumlar için soyma gerektirmeyen MegaCrimp® kaplinleri sıkar.
Operatörün kolaylıkla ulaşabileceği yerde bulunan, akıllıca düzenlenmiş kalıp depolamasına imkan tanıyan kalıp seti deposu ile donatılmış olup bu sayede seçim ve montajı hızlandırır. Aynı zamanda ayrı bir DC güç kaynağı ile birlikte mobil servis için de uygundur.
 MCX 25
 

MCX 30

Gates'in ürün yelpazesinin tamamını 1.1⁄4 inçe kadar kıvırmak için kompakt, operatör dostu makine. Eller serbest haldeyken çalıştırılabilmesi için opsiyonel ayak pedalı. Operatörün kolaylıkla ulaşabileceği yerde bulunan, akıllıca düzenlenmiş kalıp depolamasına izin veren kalıp seti deposu ile donatılmış olup bu sayede seçim ve montajı hızlandırır. Aynı zamanda ayrı bir DC güç kaynağı ile birlikte mobil servis için de uygundur.

 MCX 30
 

MCX 50

Profesyonel atölyeler için tam donanımlı kıvırma makinesi (2 inçe kadar altı spiral tel hortumu) Eller serbest haldeyken çalıştırılabilmesi için opsiyonel ayak pedalı. Operatörün kolaylıkla ulaşabileceği yerde bulunan, akıllıca düzenlenmiş kalıp depolamasına izin veren kalıp seti deposu ile donatılmış olup bu sayede seçim ve montajı hızlandırır.

 MCX 50

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend