Gates EuropeDünya genelinde
Avrupa/Afrika
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      PowerGrip® MXL

PowerGrip® MXL kayışı 0,08” (2,032 mm) hatveli bir klasik zaman
kayışıdır. Maksimum senkronizasyon, küçük sarmalama ve yüksek
hız gerektiren uygulamalar için tavsiye edilmektedir. Yerden tasarruf
sağlayan bu dayanıklı kayış tipi ofis makineleri ve bilgisayarlar gibi
hassas tahrikler için ideal çözümdür.

İşaretleme

Kayışın arka kısmında kayış uzunluğu, hatve ve hatve genişligini gösteren
üçlü rakam.

Yapı

• Trapezoid diş Yapısı.
• Elastomerik arka kaplama ve diş, dayanıklılık ve hafifliği birleştirir.
• Naylon dokuma kaplama diş yüzeyini korur ve güçlendirir.
• Fiberglas kordlar stabil uzunluk ve esneklik sağlar.

Üstün özellikler

• 0,8 kw’ye ve 20.000 rpm’e kadar güç aktarımı.
• MXL kayışları, küçük kasnak çaplarında (6 mm’lik çaptan itibaren) maksimum diş sayısı ile düzgün çalıışırolanak verir.
• Step motorlar için oldukça uygundur.
• Uygun konumlanma.
• Çok stabil.

------------------------------------------------------

Kesitler ve nominal ebatlar

 

Hatveinç

Tmm

Bmm

MXL

0.08

0.51

1.14

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend