Gates EuropeDünya genelinde
Avrupa/Afrika
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

                                      Poly Chain® GT2

Poly Chain® GT2 kayışları, herhangi bir endüstriyel uygulamada yüksek
torkta, düşük hızlı tahriklerde optimum performans için tasarlanmıştır.
Bu hafif kayışlar, (Poly Chain® GT) gibi önceki nesil kayışlara nazaran,
ayni hizmet süresinde yüzde 40 oranında daha fazla güç saglar.
Poly Chain® GT2, Poly Chain® GT kasnaklarında çalışır. Yapısı son model
tasarıma dayanır. Eşsiz olarak formüle edilmiş poliüretan maddeden
oluşan kayışın yapısı ve dişleri kimyasallara ve kirletici maddelere karşı
direnç sağlar. Poly Chain® GT2 kayışları, makara zincirlere mükemmel
bir alternatiftir, ne tekrar-germe ne de yağlama gerektirir.
Poly Chain® GT2 kayışları, yükten, yerden ve maliyetten benzersiz
tasarrufun yanı sıra uzun ve güvenilir kullanım ömrü vaat eder.

İşaretleme

Kayışın arka kısmında hatve kodu, hatve uzunluğu ile genişliği gösteren üçlü
rakam.

Yapı

• Diş ve gövde, kordla ve kumaşla mükemmel birleşme için tasarlanmiş olan hafif
poliüretan malzemeden imal edilmiştir. Benzersiz formüllü poliüretan kayışın
daha sert olmasını, kimyasal maddelerle aşınmaya karşı dirençli olmasını sağlar.
• Aramid germe kordları üstün güç aktarım olanağı sağlar.
• Aramid esneme yorulmasına karşı olağanüstü dirençlidir. Darbelere ve şoklara
karşı dayanıklıdır.
• Dişin çevresindeki kaplama kumaşı yağa, kimyasal maddelere, kalıntı
maddelerine ve aşınmaya karşı dirençlidir. Oldukça kalıcıdır ve -54°C dereceden
+85°C dereceye kadar çalışılmasını sağlar.
• Kaplama, kasnak ile sürtünmeyi, böylece de sıcaklık artışını azaltır.

Üstün özellikler

• Büyük ölçüde artırılmış güç oranı.
• Yüksek verimli pozitif tahrik.
• Neredeyse bakım gerektirmez: yağlama veya tekrar-germe gerektirmez.
• Ağırlıktan, yerden ve maliyetten benzersiz tasarruf.

Kesitler ve nominal ebatlar

 

Hatve
mm

T
mm

B
mm

8MGT
14MGT

8.0
14.0

3.4
6.0

5.9
10.2

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend