Gates EuropeDünya genelinde
Avrupa/Afrika
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Polyflex®

polyflexTepe genişligi 3 mm ile 11 mm arasında değişen bu küçük çaplı ve güçlü kayış, daha fazla güç aktarımı ile yüksek hız oranları sağlar.
Polyflex® oldukça küçük çaptaki kasnaklar ve yüksek devirli küçük çaplı tahrikler için uygundur. Yüksek performans ve dar alanda pürüzsüz çalışma gerektiren makine ve makine aletlerinde idealdir. Örneğin, torna makineleri, ağaç işleme makineleri, metal işi, bilgisayar periferik ekipmanı, küçük vantilatörler vs. gibi uygulamalarda kullanılabilir.

İşaretleme

Kayış tipi ile ebadı gösteren kalıcı işaret.

Yapı

• Klasik kayış malzemelerinden üstün olan poliüretan malzeme, yorulma ve
aşınmaya karşı üstün direnç, yüksek sürtme katsayısı, ayrıca germe kordları
ile tutunma sağlar.
• Poliüretan, ısıya, kimyasal maddelere ve yağa karşı oldukça dirençlidir.
• Polyflex® boyunca homojenlik, poliüretan malzemenin kord kalıba
yerleştirildikten sonra ayrı bir birim olarak dökülmesinin sonucudur.
• Kanallı sırt yapısı bükülme gerilimini artırmadan yanal sertlik sağlar.
• 60° açı gerilme yüzeyinin daha iyi desteklenmesini ve yükün daha üniform
bir halde dağılmasını sağlar.

Üstün özellikler

• Klasik kauçuk malzemeli kayışlarla mümkün olmayan tasarım özgürlüğü
ve yerden tasarruf.
• Daha az tekrar-germe ihtiyacı nedeniyle düşük bakım maliyeti.
• Küçük tahriklerde daha uzun ömür.
• Sıcaklık aralığı -54°C ila +85°C.

 

Genişlik mm

Yükseklik mm

3M
5M
7M
11M

3
5
7
11

2.28
3.30
5.33
6.85

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend