Gates EuropeDünya genelinde
Avrupa/Afrika
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
GlobalSpiral™ soyma gerektirmeyen kaplin
 

               GlobalSpiral™ soyma
        gerektirmeyen kaplin

GlobalSpiral™ soyma gerektirmeyen kaplin
İhtiyacınız olan tek şey yalnızca bir SAP!


Özellikler -- Avantajlar              

-          Tıraşlama (Soyma) gerektirmez
                   Hızlı, özel tasarım takımlar
                   Tıraşlama ekipmanını, kokuyu ve tozu ortadan kaldırır
-          Bir milyon darbe devriyle test edilir
                   Uzatılmış kaplin ömrü
-          Pek çok ölçüde 42 MPa (6.000 psi) çalışma basıncına uygun kaplin
                   Kullanımı kolay envanter
                   Daha az SKU
-          30 ve üstü tel/flanş konfigürasyonu
                   Uygulamanın kapsamı
-          TuffCoat™ kaplama
                   SAE ASTMB117 spesifikasyonuna göre dört kattan daha fazla 
kimyasal aşınma direnci 

                            
-          “Kablolara sarılarak” sıkma
                   Geliştirilmiş kaplin retansiyonu
-          Birinci sınıf çelik
                   Maksimum dayanıklılık
-          +121°C (+250°F) sıcaklık kapasitesi
                   Yüksek sıcaklıklarda tam performans
                   Daha uzun kaplin ömrü
-          İşlenmiş arka FJX, FFORX, FBSPORX ve FDHORX somunları
                   168 MPa’ya (24,000 psi) kadar 4:1 yanma performansı
                   Geliştirilmiş tork/sızdırmazlık kapasitesi
-          Dünya çapındaki ISO, DIN, EN, SAE ve Gates G6K standartlarına uyum
                   Dünya standartlarında performans

Spiral hortum için Gates GlobalSpiral™ flanşlar
Tek parçalı, katı flanş bağlantısı

Özellikler -- Avantajlar

-          Lehim/kaynak eklentisi yoktur
                    Daha güvenilir
-          Konikleştirilmiş flanş kafa tasarımı
                    Arttırılmış gerilim direnci
-          Daha kalın boru çeperleri
                    Muhtemel sızıntı noktalarını ortadan kaldırır
                    Titreşim direncini arttırır
-          Birinci sınıf kurşunsuz çelik TuffCoat™ kaplama
                    Esnek darbe performansı geliştirilmiştir
                    SAE ASTMB117 spesifikasyonuna göre dört kattan daha fazla aşınma direnci

GSflange1
Rakip firmanın 90° flanş bağlantısı
Lehimlenmiş

GSflange2

Gates'in katı flanş bağlantısı
Daha kalın boru çeperi
Lehim/kaynak eklentisi yok
Konikleştirilmiş flanş kafa

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend