Gates EuropeDünya genelinde
Avrupa/Afrika
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
GA hortum ("Genel Amaç")
 

                          GA hortum ("Genel Amaç")

Garajlar, servis istasyonları ve araç filoları (Ürün tipi 3204, 3206 ve 3219)

Genel amaçlı uygulamalara yönelik Gates esnek GA hortumları, su, hava ve diğer birçok ürünle kullanılabilir. 3 GA hortum tipi, 1,3 MPa (13 kg/cm2) ile 3,7 MPa (37 kg/cm2) aralığındaki tüm çalışma basınç aralığını kapsayabilir.

Paketleme: Büzülmüş plastik içinde 40 m hortum.

GPHoseGP 40 (ürün tipi 3204)

 
Azami esneklik gerektiren hava ve su uygulamaları için uygundur.
 
• Aşınma, hava koşulları ve ozona karşı dirençlidir;
• 40 kg/cm²(4 MPa) oranında asgari yanma basıncı;
• -50°C ila +95°C (havada +80°C) sıcaklık aralığı.
 
GP 60 (ürün tipi 3206)
 
Yağ, hidrolik akışkanlar, alkol ve sulu çözeltiler gibi genel endüstriyel uygulamalara yönelik dayanıklı ve esnek hortum.Sıcak su yıkama uygulamaları ve genel hava hizmeti için.Daha fazla güvenlik için statik iletkenlik.
 
• Yağ ve aşınmaya karşı dirençlidir;
• 60 kg/cm²(6 MPa) oranında asgari yanma basıncı;
• -40°C ila +95°C (genel hava hizmeti için +70°C) sıcaklık aralığı.
 

GP 80 Plus (Ürün tipi 3219)

Yağ, alkol, sulu çözeltiler, hidrolik akışkanlar, asitler, deterjanlar ve kimyasallar gibi genel endüstriyel uygulamalara yönelik dayanıklı hortum.Daha fazla güvenlik için statik iletkenlik.
 
• Yağ, aşınma, hava koşulları ve ozona karşı dirençlidir;
• 13 mm’ye kadar (1/2 inç) ID ölçüsü için 110 kg/cm² (11 MPa), daha büyük ölçüler için 90 kg/cm² (9 MPa) oranında asgari yanma basıncı.
• Kesintisiz hizmette sıcaklık aralığı -40°C ila +95°C, geçici hizmette +110°C’ye kadardır.
 
 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend