Gates EuropeDünya genelinde
Avrupa/Afrika
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Yakıt boru hattı bağlayıcıları, ön cam yıkama hortumu ve vakum boru hattı
 

                       Yakıt boru hattı bağlayıcıları, ön cam
                yıkama hortumu ve vakum boru hattı


Fuel line and vacuum tubing

(Ürün tipi 7315)

Gates bağlayıcıları, aynı veya farklı iç çaplara sahip hortumlar arasında daha iyi sızdırmazlık sağlamak üzere küçük çaplı hortumlar için tavsiye edilir. Düz, daraltıcı, dirsekli ve "T" ve “Y” şekillerini kullanarak, neredeyse tüm hortum konfigürasyonlarının inşa edilmesi mümkündür.

• Benzersiz tek uçlu tasarım, sızıntısız bir keçe temin eder;

• 2 mm ila 12 mm ID’ye sahip hortumlara yöneliktir;

• Cam takviyeli naylon, -65°C ile +250°C arası aşırı sıcaklara ve soğutucu maddeler, petrol, dizel, yağ ve LPG’ye karşı dayanıklıdır.

• 2 MPa’ya (20 kg/cm2) kadar çalışma basıncı;

Paketleme: Bir plastik kutu içerisinde 5 parça.

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend