Gates EuropeDünya genelinde
Avrupa/Afrika
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina
Isıtıcı hortum bağlayıcıları
 

                         Isıtıcı hortum bağlayıcıları

 

(Ürün tipi 7315)

HeaterhoseconnectorsGates ısıtıcı hortum bağlayıcıları, aynı veya farklı iç çaplara sahip hortumlar arasında daha iyi bir sızdırmazlık sağlamak için küçük çaplı ısıtıcı ve radyatör hortumları için tavsiye edilir. Düz, daraltıcı, dirsekli ve "T" bağlayıcılar kullanılarak, neredeyse tüm hortum konfigürasyonlarının inşa edilmesi mümkündür.

• %100 cam takviyeli naylondan yapılmıştır;
• Anti-rotasyon cihazı hortumun takıldığı yerden dönerek çıkmasını engeller;
• Tek uçlu tasarım, sızıntısız bir keçe temin eder;
• -65°C ile +250°C arası aşırı sıcaklara ve soğutucu maddeler, petrol, dizel, yağ ve LPG’ye karşı üstün direnç;
• 2 MPa’ya (20 kg/cm2) kadar azami çalışma basıncı.

Paketleme:
19 mm'ye kadar dış çap: Bir plastik kutu içerisinde 5 parça.
25 mm’lik dış çap: Bir plastik kutu içerisinde 2 parça.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend