Gates EuropeDünya genelinde
Avrupa/Afrika
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Vulco-Flex® II radyatör hortumu
 
                     Vulco-Flex® II radyatör hortumu

 

(Ürün tipi 4274)

VulcoFlexIIBu esnek radyatör hortumu, pek çok şekil almakta olup hortumun bükülürken kopmasını önlemek için spiral telle güçlendirilen eğimli hortuma alternatif olacak şekilde dayanıklıdır. Bu hortum, asgari envanter ile azami kapsam imkanı tanır.

• Daha kolay kurulum için yüksek oranda esneklik;
• Bağlantılar üzerinde baskı uygulamaya gerek olmaksızın hortum şekle girer;
• -40°C ila +100°C, bazı durumlarda +125°C sıcaklık aralığı;
• Daha güçlü sızıntı direnci için geliştirilmiş keçeli yüzey;
• Manşetler istenilen uzunluğa ayarlanabilir;
• Boru ve kapak; ısı, ozon ve soğutuculara karşı dayanıklıdır.
• Maksimum çalışma basıncı:
- 25 ila 38 mm ID’ye sahip hortumlar: 0,21 MPa
- 38/45 ila 50 mm ID’ye sahip hortumlar: 0,18 MPa
- 50/57 ila 76 mm ID’ye sahip hortumlar: 0,14 MPa

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend