Gates EuropeDünya genelinde
Avrupa/Afrika
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Eğimli hortum
 
                           Eğimli hortum

(Ürün tipi 4275)

curvedhoseÜst, alt, by-pass, ısıtıcı ve diğer soğutucu uygulamalar için fabrikada kalıplanan hortumdur. Gates’in eğimli hortum ürünleri, Avrupa yedek parça pazarının en kapsamlı ürün hattını oluşturur.
Bir hortum ölçüsünün birden fazla uygulamada kullanılabildiği takviye sayesinde envanterlerin kontrol altında tutulması mümkündür. Uygulama sayısını daha da arttırmak için,
kesim işaretleri bazı eğimli hortumların üzerine basılır.

• Mükemmel seviyede sızdırmaz bağlantılar elde etmek ve uyum sağlaması için önceden şekillendirme;
• Isı, ozon ve kimyasal soğutuculara karşı direnç;
• -40°C ila +100°C, bazı durumlarda +110°C sıcaklık aralığı;
• 40 mm veya daha kısa ID’ye sahip hortumlar için maksimum çalışma basıncı 0,4 MPa; 40 mm’den daha uzun ID’ye sahip hortumlar için 0,3 MPa’dır.
• Aramid veya rayon örgü takviyesi (uygulamaya bağlı);
• SAE 20R4, D2 sınıfı ve DIN 73411, A sınıfı (toleranslar haricinde) gereksinimlerini karşılar.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend