Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

February, 2005

Contacto: Ann Sabbe
mediaeurope@gates.com

Gates Hose & Connectors Europe auf der Hannover Messe 2005

11.-15. April 

Halle 021 / Stand F17

Auch in diesem Jahr ist die Gates Hose & Connectors-Abteilung erneut auf der europäischen Industriemesse in Hannover (11.-15. April) vertreten.  Der Gates Hose & Connectors Stand befindet sich in Halle 21, Stand Nummer B11.  Auf dem Gates Stand werden nicht nur die Gates Qualitätsprodukte zentral dargestellt, sondern auch das Gates integrierte Programm zum Erreichen überlegener Qualität und sicherer Hydraulikschlauchleitungen.  

Das Gates Hose & Connectors integrierte System ist ein umfassendes Programm, dass Qualitätsprodukte, fortschrittliche Montagemaschinen und Pressbacken mit geprüften, effektiven Pressmaßinformationen kombiniert.  Damit wird nicht nur die Übereinstimmung mit der Europäischen Gesetzgebung garantiert, sondern auch eine sichere Leistung, die die Anforderungen internationaler Normen übertrifft. 

Höhepunkt auf dem Gates Stand ist der neue 8M5K-Schlauch.  Dieser bahnbrechende Drahtgeflechts-Schlauch kombiniert einen dyn. Betriebsdruck von 35,0 MPa mit einem geringen Biegeradius von 90 mm.  Der neue Schlauch wurde für den Einsatz mit den MegaCrimp® Nicht-Schäl-Armaturen entwickelt und wurde mit  600.000 Druckimpulszyklen getestet, eine Leistung die die Anfordedrungen sämtlicher Normen übertrifft. 

Auf der Hannover Messe wird auch das umfassende Bildungsprogramm “Safe Hydraulics” vorgestellt.  Maßgeschneidert für Endverbraucher und durchgeführt in enger Zusammenarbeit mit Gates Partnern in ganz Europa, deckt das Safe Hydraulics Programm das ganze Spektrum der Sicherheit von Hydraulik Schlauchleitungen und der vorbeugenden Instandhaltung ab.  Das Programm Safe Hydraulics passt perfekt in die Gates Bemühungen - als ein führender Hersteller in der Industrie - seinen Kunden immer Mehrwertservice und Produkte fortschrittlicher Qualität zu liefern.