Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

December, 2012

mediaeurope@gates.com

Conexiones EMB a prueba de fugas.

EMB (Eifeler Maschinenbau GMBH), una división de  Gates Europe, es uno de los principales fabricantes de Europa de los sistemas de conexión más utilizados en el sector agrícola, las conexiones con acoplamiento DIN 2353. 

Los frutos de nuestro constante esfuerzo investigador en el terreno del rendimiento y la calidad son unas óptimas prestaciones en diferentes aplicaciones, como por ejemplo maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, sistemas hidráulicos de cementeras y muchas otras.  EMB garantiza unos productos 100% a prueba de fugas, además de una reducción de los costes y los tiempos de paro.  Los productos EMB cumplen con todos los requisitos industriales en incluso exceden los estándares de presión ISO.

  Por ejemplo en el sector agrícola los productos EMB alcanzan los tradicionales 200 bares de presión en continuo y también la cada vez mas frecuente demanda de sistemas a presión de 400 bares, pudiendo incluso llegar hasta los 800 bares, con un factor de seguridad de 4.  

Gates EMB comercializa diferentes sistemas de conexión.  La marca dispone de una completa gama de tecnologías para acoplamientos de conexión, con acoplamientos de conexión de un solo borde, acoplamientos de doble borde de gran resistencia y modernos acoplamientos de conexión de junta blanda.  El acoplamiento EMB DS es el resultado de las constantes evoluciones en el contrastado acoplamiento EMB y se presenta ahora en dos versiones: un acoplamiento EMB DS de acero inoxidable y un acoplamiento EMB DS de acero.  Además de reforzar la estabilidad, el diseño del acoplamiento DS reduce la tensión sobre la tuerca, con lo que garantiza una eficacia mayor, mientras que la reducción de la sección transversal optimiza la estabilidad radial y aumenta la seguridad del tubo.  En otro apartado, el acoplamiento EMB DSW se ha diseñado para dar respuesta a las necesidades de las aplicaciones hidráulicas, que requieren unas instalaciones con “sellado blando” en todas las juntas.  Las juntas blandas mejoran el sellado en el conjunto del sistema, al tiempo que ayudan a proteger el medio ambiente, conservar los recursos naturales y beneficiarse de ahorros de costes. 

Junto a las tecnologías de acoplamientos, Gates EMB comercializa también un adaptador aboquillado de 37° (ABO), formado por cuatro componentes.  El diseño optimizado de la conexión aboquillada garantiza un acoplamiento seguro y hermético de los tubos aboquillados y los cuerpos de las conexiones estandarizadas según la norma DIN 2353/ISO.  Además, las boquillas de soldado EMB (SNO) se adaptan a circuitos hidráulicos que puedan presentar alguna o todas las condiciones siguientes: vibraciones extremas y grandes cargas pulsantes, picos de presión extremos en el sistema, temperaturas extremas y grandes variaciones de temperatura. 

Para garantizar un servicio óptimo y una protección total contra las fugas, Gates EMB pone a disposición de sus clientes un gran abanico de máquinas de ensamblaje.  Para el ensamblaje de acoplamientos de conexión, se utiliza una máquina hidráulica con control SPC, la EMB OPTICAM 34, para el pre ensamblaje y el ensamblaje final.  Esta máquina permite realizar los ensamblajes con acoplamientos de conexión utilizados más habitualmente en el mercado.  Gates EMB ofrece también otra innovadora máquina de ensamblado FS, que incluye la unidad de formado FS93, patentada por EMB.  Este sistema disfruta de una aceptación cada día mayor en aplicaciones agrícolas como las cosechadoras.

Protección del medio ambiente:
Para cumplir con la directiva de la UE 2000/53/EG, Gates EMB ofrece una protección de superficie segura sin cromo hexavalente para las conexiones hidráulicas EMB: la solución NanoProtect™.  Gracias a esta tecnología, los usuarios de  sectores como ingeniería mecánica y la hidráulica móvil tienen a su disposición una tecnología de tratamiento superficial  respetuosa con el medio ambiente y que reduce los costes de reciclaje.  Esta innovadora protección superficial, con un cuidado aspecto gris plateado, es el fruto de un intenso trabajo de investigación y desarrollo en tecnologías de electrodeposición y de amplios ensayos tanto en laboratorio como en pruebas sobre el terreno.  Gracias a este método de pasivación optimizado, se obtiene una protección anticorrosión muy superior a la protección convencional de piezas que usan cromo hexavalente, Cr (VI) con su superficie amarilla cromada. 

De este modo, los ingenieros pueden disponer de un contrastado catálogo de conexiones hidráulicas de alta calidad, con una relación calidad-precio optimizada y que no obliga a hacer cambios en su tecnología de ensamblaje.