Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

February, 2012

Contacto: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Noticias de Gates sobre termostatos

Gates añade 15 nuevos termostatos a su gama y ofrece ya la mejor cobertura del mercado (93%) del parque automovilístico europeo. Con su diseño de equipo original y su válvula de autoalineación y autolimpieza, los termostatos Gates ofrecen un ajuste preciso y evitan las pérdidas. 
 
Las 15 nuevas referencias cubren algunos de los modelos más modernos de BMW series 1 y 3, Fiat Punto, Ford Mondeo, Mazda 5, Opel Astra y Volvo S40. 
El último desarrollo de la gama Gates son los termostatos controlados por mapa. El control de estos avanzados termostatos lo realiza el sistema de gestión del motor, el cual regula una resistencia de calentamiento situada en el elemento de cera del termostato. Esta nueva tecnología permite un calentamiento más preciso del motor y un ajuste continuo de la temperatura del refrigerante a la situación de conducción del momento. 
El resultado es un menor consumo de combustible, menos emisiones, menos desgaste y mayor durabilidad de una gama que produce la mayor cobertura del parque automovilístico a partir de un reducido almacenamiento de stock. Se requieren menos existencias porque la gama de termostatos Gates incluye diferentes soportes y juntas, de forma que se puede utilizar la misma referencia de termostato para toda una serie de tipos de vehículos. Por ejemplo, la referencia TH00188G1 puede utilizarse en más de 1035 aplicaciones, incluyendo Peugeot 106, Skoda Octavia, Citroën Saxo, Volkswagen Golf, Audi A4 y Renault Clio.
Gates añade que la parte trasera de algunas juntas es adhesiva, lo que elimina la necesidad de utilizar cementos para juntas y reduce a la mitad el tiempo de instalación.

Además de los termostatos, Gates suministra también una amplia gama de mangueras de refrigeración, conectores de mangueras de calentamiento así como radiadores y tapones para depósitos de expansión. Para obtener más información sobre aplicaciones y tamaños, visite el catálogo online de aplicaciones de Gates: www.gatesautocat.com.