Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

                        Mangueras limpiaparabrisas y mangueras
                de vacío
windscreen washer vacuum tubing

La manguera ideal para sustituir a los tubos de PVC que se utilizan en los sistemas limpiaparabrisas
o limpiafaros de los automóviles, o para conectar los accesorios de coche que funciona al vacío,
como la descarga del sobrante del radiador o del agua de lluvia.

• Se mantiene flexible para una fácil instalación y limpieza
• Resiste a las condiciones nocivas debajo del capó
• Resiste al calor, al ozono, al refrigerante y a las torceduras
• Rango de temperaturas entre -40°C y +125°C
• Cumple con los requisitos de la normativa SAE J1037, J942b

Empaquetado:
Bobina de 15 m.

 
 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend