Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina



 Correas acanaladas Extra Service Micro-V® Horizon™

ES micro-v Horizon™ multi ribbed (Tipo de producto 8542)

Fabricadas según los estándares de equipo original y diseñadas específicamente para aplicaciones industriales en flotas de camiones, autobuses y tractores, las correas acanaladas Extra Service Micro-V® Horizon™ de Gates son la elección perfecta para transmisiones en serpentín y otras aplicaciones acanaladas industriales. Se recomiendan también para aplicaciones de alta velocidad y diámetro pequeño que requieren una mayor transmisión de potencia.

• La mayor gama de productos ofrece la mejor cobertura del mercado
• Su tejido dorsal verde proporciona una resistencia extremadamente alta al desgaste
• Las cuerdas de tracción de poliéster garantizan bajo estiramiento y una óptima capacidad de transporte de carga incluso a tensiones más elevadas
• El compuesto de EPDM reforzado con fibra de aramida garantiza una resistencia óptima a temperaturas altas y bajas, al desgaste, al deshilado, a las gotas de aceite y al ozono, y mejora el coeficiente de fricción
• El bajo perfil de la correa aumenta la vida útil, garantizando así un mayor kilometraje y un funcionamiento sin problemas
• La construcción rediseñada para trabajos pesados es resistente a grietas y al desgaste para proporcionar una mayor vida útil
• Sistema de numeración basado en tamaños

 


 
E-Z Download

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend