Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                    Mangueras especiales de combustible

Mangueras especiales de combustible (Tipo de producto 4324)
Una manguera de diámetro muy pequeño, adecuada como conexión y manguera de vacío.
 
• Presión de funcionamiento de 10 bares (= 1 MPa)
• Rango de temperaturas entre -35°C y +110°C, ocasionalmente hasta +130°C
• HNBR: resistencia excelente al calor, ozono, aceite de motor, refrigerante y combustible

No la utilice para aplicaciones en el interior del depósito ni para LPG.
No está diseñado para sustituir a los conjuntos de mangueras acopladas en los motores de inyección.
Todas las bobinas caben en el expositor para mangueras de combustible de Gates.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend