Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Design Flex® Pro™
 

El nuevo programa de cálculo de transmisiones industriales Design Flex® Pro™ ya está disponible online!

Descargare Design Flex® Pro™

Design Flex® Pro™ versión WEB también disponible!


DesignFlex, el programa de cálculo de transmisiones industriales de Gates, ya está disponible online.
DesignFlex de Gates es un programa de cálculo de transmisiones basado en Windows que permite diseñar sistemas de transmisión por correa con mayor eficiencia y mejor rendimiento en menos tiempo. Esta potente aplicación está ahora disponible para Ud. de forma gratuita en internet.

DesignFlex: ¡versión actualizada ahora online!
Se han incluido: Indicadores de potencia actualizados de PowerGrip® GT3, Poly Chain® GT Carbon™ y Quad-Power II. Solucionados los problemas con Windows XP SP 2 Integrado.

Rápido y fácil
DesignFlex ofrece un procedimiento paso a paso para calcular transmisiones por correas trapezoidales y síncronas, según los criterios y las limitaciones especificados por el usuario. Mediante un menú muy fácil de seguir, se calculan dos poleas y se generan múltiples soluciones de diseño de transmisiones.

DesignFlex le permite guardar sus resultados, de manera que puede recopilar fácilmente una librería electrónica o enviar inmediatamente por correo electrónico su diseño sin necesidad de imprimirlo y pasarlo por fax.

Los criterios de diseño son los siguientes:
       •  La duración
       •  El coste inicial de la transmisión
       •  El número de correas – tamaño de la transmisión
       •  Componentes necesarios y más

¿Quién lo pede usar?
Por tratarse de una herramienta de diseño profesional, DesignFlex está dirigido a ingenieros de diseño y a otras personas que están muy familiarizadas con el diseño de transmisiones.

¡Descárguelo ahora!

El programa ofrece un procedimiento paso a paso para calcular transmisiones por correas trapezoidales y síncronas, según los criterios y las limitaciones especificados por el usuario. DesignFlex funciona bajo Windows 95, 98, 2000, NT y Millennium, en un ordenador Pentium 133 o superior y una resolución de pantalla de 800 x 600 o superior. Para una buena velocidad de cálculo se recomienda un mínimo de 32 MB de RAM.

Para descargar su copia gratuita de DesignFlex, simplemente haga clic aquí para ir a la página de registro. Después de haberse registrado en /europe le enviaremos por correo electrónico instrucciones para descargar el programa.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend