Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

                                      Polyflex® JB™

PolyFlex jb
La correa Polyflex® JB™ garantiza una transmisión de potencia elevada en espacios reducidos. Gates desarrolló esta correa conforme a unos procedimientos de fabricación patentados. Polyflex® JB™ proporciona prestaciones superiores a grandes velocidades en transmisiones de perfiles múltiples, compactas y de gran precisión. Por tanto, reduce el coste y permite mayor libertad de diseño.
Polyflex® JB™ es ideal para ser utilizada en fresadoras de banco, transmisiones de brocas, perforadoras de madera o metal, sistemas periféricos de ordenadores, pequeños ventiladores, etc.
Recientemente, la gama de correas Polyflex® JB™ de Gates ha sido ampliada
e incluye ahora la sección 3M.

Identificación

Marca indeleble indicando el tipo y las dimensiones.

Construcción

• El perfil múltiple aumenta la estabilidad.
• El ranurado dorsal alivia la tensión por flexión en poleas de pequeño diámetro y proporciona una rigidez lateral.
• El ángulo de 60° apoya mejor las cuerdas de tracción y asegura una distribución más uniforme de la carga.
• La sección pequeña es particularmente adecuada para transmisiones compactas con altas velocidades de rotación y un funcionamiento suave.
• El compuesto de poliuretano con módulo elevado se caracteriza por un alto coeficiente de fricción.
• El método de moldeado preciso evita que las capas se separen y asegura una construcción homogénea.
• La excelente adhesión entre las cuerdas de tracción y el poliuretano garantiza una alta resistencia a la fatiga y una larga duración.
• Dureza excepcional: el compuesto de poliuretano resiste a la fatiga, al desgaste y al ozono.

Ventajas 

• Larga duración en pequeñas poleas y transmisiones compactas.
• Velocidades de rotación más elevadas: hasta 30000 rpm.
• Alto rendimiento y funcionamiento suave para aplicaciones de gran precisión.
• Reducción del coste y gran libertad de diseño.
• Resistencia a vibraciones y grandes cargas de choque.
• Gama de temperaturas de -54°C hasta +85°C.

Secciones y dimensiones nominales

  

Anchura mm

Altura mm

5M – JB
7M – JB
11M - JB

5
7
11

3.3
5.3
7.1

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend