Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

                                      Powerated®

PoweratedLa correa trapezoidal PoweRated® se recomienda para transmisiones de alta potencia y funcionamiento como embrague.
La correa PoweRated® cumple con las exigencias de sistemas de alto rendimiento o como embrague, transmisiones con cargas de choque y equipos con tensor exterior, como cortacéspedes y maquinaria de jardinería.

Identificación

Marca moldeada indeleble y cubierta verde indicando que PoweRated® es una correa de capacidad especial.

Construcción

• Cuerdas de tracción de aramida.
• La colocación más baja de las cuerdas en un perfil delgado proporciona una gran flexibilidad.
• El tejido de refuerzo muy resistente y de baja fricción asegura un embrague suave.
• Las capas textiles en la parte inferior garantizan una gran resistencia a las fisuras si se utiliza un tensor exterior.

Ventajas

• Embrague y desembrague suaves.
• Estabilidad longitudinal.
• Resistencia especial a las cargas de choque.
• Resistencia especial a la flexión y a las fisuras

Secciones y dimensiones nominales

 

Anchura pulgadas

Altura pulgadas

3 L
4L
5L

3/8
1/2
21/32

7/32
5/16
3/8

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Powerated® 4,596 KB
(4.5 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend