Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Multi-Speed

Multi-SpeedLa correa Multi-Speed proporciona un rendimiento elevado en transmisiones de velocidad variable. Se adapta automáticamente a las gargantas de la polea y permite una amplia gama de velocidades y relaciones de transmisión.
Además de la gama estándar de correas Multi-Speed, existen dimensiones especiales (anchura superior, espesor y ángulo) que están disponibles bajo pedido.

Identificación

Marca indeleble y dimensión impresa.

Construcción

• El perfil con dientes moldeados aumenta la flexibilidad y asegura una dispersión máxima del calor, lo que disminuye considerablemente la temperatura de servicio.
• La fuerte rigidez transversal ofrece una alta resistencia a la distorsión de la correa en la polea. Esto garantiza una distribución uniforme de la carga y una reducción del desgaste.
• La construcción uniforme y el refuerzo en la parte inferior de las cuerdas aseguran un funcionamiento suave y silencioso.
• La combinación de estas características permite una amplia gama de velocidades.

Ventajas

• Amplia gama de velocidades.
• Alta capacidad de carga.
• Funcionamiento suave de la máquina.
• Duración excepcionalmente larga.

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Multi-Speed 4,596 KB
(4.5 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend