Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

                                      Polyflex®

polyflexEsta correa compacta y resistente con una anchura superior nominal de 3 mm a 11 mm transmite más potencia y permite mayores relaciones de transmisión. Polyflex® es particularmente adecuada para diámetros
sumamente pequeños y transmisiones muy compactas con altas velocidades de rotación.
Es la correa ideal para máquinas herramientas de alto rendimiento que exigen un funcionamiento suave en un espacio limitado, como fresadoras de banco, transmisiones de brocas, perforadoras de madera o metal, sistemas periféricos de ordenadores, pequeños ventiladores, etc. 

Identificación

Marca indeleble indicando el tipo y las dimensiones.

Construcción

• El compuesto de poliuretano, de características superiores al material de las correas convencionales, asegura una alta resistencia a la fatiga y al desgaste, así como un alto coeficiente de fricción. También mejora la adhesión a las cuerdas de tracción.
• El poliuretano es sumamente resistente al calor, a los productos químicos y al aceite.
• La homogeneidad en la correa es garantizada porque el compuesto de poliuretano se moldea en una sola unidad después de haber posicionado las cuerdas de tracción en el molde.
• El lado superior ranurado proporciona una rigidez lateral sin modificar la tensión por flexión. Las ranuras también garantizan un funcionamiento sin acumulación de calor.
• El ángulo de 60° apoya mejor las cuerdas de tracción y asegura una distribución más uniforme de la carga.

Ventajas

• Libertad de diseño y ahorro de espacio en comparación con correas convencionales de caucho.
• Bajo coste de mantenimiento ya que no se debe volver a tensar la correa.
• Larga duración en transmisiones compactas.
• Gama de temperaturas de -54°C hasta +85°C.

Secciones y dimensiones nominales

 

Anchura mm

Altura mm

3M
5M
7M
11M

3
5
7
11

2.3
3.3
5.3
7.1

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend