Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Micro-V®

micro-vEl perfil truncado de los canales de la correa Micro-V® de Gates garantiza un rendimiento excelente a velocidades elevadas en poleas de diámetro reducido.
Esta correa asegura unas prestaciones de hasta un 80% superiores a la norma RMA.
La lista de dimensiones de esta correa contiene más de 125 longitudes efectivas estándar cubriendo una multitud de aplicaciones.

Identificación


Marca amarilla indeleble que indica el tipo y las dimensiones.

Construcción

• Los canales truncados aseguran flexibilidad, reducen la acumulación de calor y mejoran la resistencia al agrietamiento.

• El módulo elevado y la baja dilatación de las cuerdas de tracción aumentan la resistencia a la fatiga y a las cargas de choque.

• El compuesto de elastómero resiste al aceite y al calor.

• El cuerpo de la correa reforzado con fibras mejora la estabilidad.

Ventajas

• Funcionamiento sumamente suave y sin acumulación de calor.

• Capacidad de potencia por canal muy elevada.

• Larga duración gracias a la gran capacidad de carga.

• Rendimiento excelente con tensores exteriores.

• Transmisión más compacta.

• Gran resistencia a la acumulación de restos en las gargantas de la polea.

 

Las correas Micro-V® están disponibles en los perfiles PJ, PL y PM. La figura muestra la sección de la correa, ilustrando las dimensiones nominales: anchura de los canales y altura de la correa. Todas estas correas funcionan en poleas estándar conformes a las normas DIN 7867 o ISO 9982 para el perfil específico.

Anchura superior nominal:

bb = Nr x Sg
Donde: Nr =
número de canales
Sg = distancia entre las gargantas
de la polea

Secciones y dimensiones nominales

 

Paso 
Sg
mm

Altura
h
b
mm

PJ
PL
PM

2.34
4.70
9.40

3.6
6.4
12.5

 

 

 

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Micro-V® 4,596 KB
(4.5 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend