Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                             Quad-Power® II PowerBand®

quad power powerbandLa correa Quad-Power® II PowerBand® de Gates garantiza una posición estable
en las poleas y un funcionamiento suave en las transmisiones donde las correas
sueltas vibran. Se trata de una combinación de varias correas trapezoidales unidas por una banda de unión permanente y muy resistente. Este conjunto resulta más estable que cada correa por separado. Quad-Power® II PowerBand® es fácil de instalar y ofrece una alta resistencia a las vibraciones.

Identificación

Marca indeleble que indica el tipo y las dimensiones.

Construcción

• Una banda de unión muy resistente controla la distancia entre correas e impide la flexión lateral.
• Las cuerdas de tracción “flex-bonded”, adheridas por vulcanización, aseguran una resistencia excelente a la tracción, la flexión, la fatiga y las cargas de choque.
• La construcción con dorso plano reduce el ruido al ser utilizada con un tensor
o una polea-guía en el dorso.
• El compuesto de elastómero resiste al calor, al ozono y a la luz solar.
• Tienen conductividad estática (ISO 1813) y se pueden utilizar por
consiguiente en las condiciones descritas en la norma 94/9/EC - ATEX.

Ventajas

• Alta estabilidad y funcionamiento suave en las transmisiones más exigentes.
• Mejor resistencia a las vibraciones.
• Gama de temperaturas de -30°C hasta +60°C (puede resistir picos de
temperatura más altos durante breves periodos).
• Posibilidad de un diseño económico.
• Reducción del espacio y peso gracias al alto rendimiento de la transmisión.
• Sistema de emparejamiento: todas las medidas cumplen con las tolerancias
Gates UNISET, pueden instalarse en juego sin emparejamiento.

 

Secciones y dimensiones nominales

 

Paso mm

Anchura mm

Altura mm

3VX
5VX
XPZ

XPA
XPB

10
16

10
16
13

8
13
8
10
13

10.3
17.5
12
15
19


 
E-Z Download
What kind of file is this? Quad-Power® II PowerBand® 4,596 KB
(4.5 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend