Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

                                      HI-POWER®

hi-powerLa correa trapezoidal con forro de sección clásica Hi-Power® tiene una gran reputación en cuanto a su fiabilidad sobre aplicaciones agrícolas e industriales. La parte superior arqueada de la correa Hi-Power® impide su hundimiento y deformación en la zona de las cuerdas de tracción. Todas éstas trabajan al mismo nivel, asegurando así una distribución igual de la carga.
El revestimiento patentado Flex Weave® es un tejido resistente al aceite y al calor, y el ángulo de su trama ha sido reorientado para optimizar su flexibilidad en la dirección de rotación de la correa. Esto representa que el tejido Flex Weave® está sometido a una tensión de fatiga inferior por unidad de flexión.

Identificación

Marca roja indeleble que indica el tipo y las dimensiones.

Construcción

• Sección clásica.
• La parte superior arqueada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas ofrecen un reparto uniforme de las tensiones resultando de la flexión y un contacto uniforme con las poleas, mejorando así la duración y reduciendo la abrasión de las poleas.
• La capa Flex Weave® resistente al aceite y al calor protege la correa de los ambientes más agresivos.
• Las cuerdas de tracción “flex-bonded” garantizan una resistencia superior a la tensión y la flexión, la fatiga y las cargas de choque.
• El compuesto de caucho de alta calidad protege la correa del calor, del ozono y de la luz solar.
• La correa no se inflamará por causa del calor, incluso si es sometida a una fuerte fricción.
• Conductividad estática (ISO 1813).

Ventajas

• Correa económica con un rendimiento excelente.
• Fiabilidad y eficacia.
• Reducción del coste de recambio y mantenimiento gracias a la larga duración.
• Sistema UNISET: todas las medidas cumplen con las tolerancias Gates UNISET, pueden instalarse en juego sin emparejamiento.

Secciones y dimensiones nominales

   

  

Anchura mm

Altura mm

Z

A

B

C

D

10

13

17

22

32

6

8

11

14

19

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend