Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

Mangueras de silicona curvadas de 90° Extra Service

(Tipo de producto 4281) 

90siliconehose

Esta manguera de silicona garantiza un excelente rendimiento en entornos con temperaturas altas, ofrece una alta durabilidad y un bajo mantenimiento, y está hecha de un material blando y flexible, que presenta una extraordinaria resistencia a la compresión. Su forma se adapta a la configuración del sistema de refrigeración que a menudo se ve en los vehículos para trabajos pesados de hoy en día.

• Varias capas de material de silicona de primer grado

• Refuerzo: trenzado de poliéster, que no se ve afectado por penetración de refrigerantes y calor

• Tubo: extra grueso y elástico, que evita fugas de agua fría y endurecimiento por el efecto del calor

• Cubierta: resistente a refrigerantes, ozono, intemperie, luz solar y temperaturas ambiente extremas

• Rango de temperaturas entre -50°C y +180°C

• Supera los requisitos de la normativa SAE J20R1, clase A


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend