Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

Correas trapezoidales con dientes moldeados sin forro Extra Service EXL/ESC


ES bandless moulded cog (Tipos de producto 8701 y 8537)
Esta potente correa trapezoidal altamente flexible está diseñada para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones industriales de hoy en día. El rendimiento de la correa se ve mejorado gracias al uso de procesos de fabricación y materiales punteros. La estabilidad de la correa se incrementa y el desfallecimiento de la tensión se reduce considerablemente.

• La capa doble especial de refuerzo no sólo protege la parte superior de la correa, sino que también aumenta su flexibilidad, garantizando así un funcionamiento sin problemas durante mucho tiempo

• Cuerdas de tracción térmicamente activas para un funcionamiento sin mantenimiento cuando la correa se instala y se tensa correctamente

• El material de caucho reforzado de fibra aumenta la flexibilidad a lo largo de la correa, aportándole mayor estabilidad lateral y una mejor capacidad de transporte de carga

• Los dientes de la correa están reforzados con fibra aramida. La fibra aramida es autolubricante, permite a la correa desplazarse con facilidad y silenciosamente en las poleas e impide que se dé la vuelta o se salga de la transmisión. El caucho reforzado con fibra mejora también la resistencia al desgaste y, por tanto, se reduce el mantenimiento

• La forma en V está amolada para obtener una precisa anchura superior, dimensiones exactas de los flancos y ajuste correcto de la correa

• Se suministra en juegos de 2 o 3 correas si se requiere para el tipo de transmisión

• EXL: anchura superior de 13 mm (8701) / ESC: anchura superior de 10 mm (8537)
 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend