Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Mangueras para presión muy alta
 

                Mangueras para presión muy alta

EFG6K

EFG6K

Recomendada para:
Aplicaciones de presión muy alta y gran impulso como en transmisiones hidrostáticas. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como ésteres sintéticos, poliglicoles,  aceites vegetales y también fluidos con base de petróleo.
Conexiones: GlobalSpiral™
Características/ventajas: Extremadamente flexible.
Rendimiento excelente en ensayos de impulsos con la manguera curvada: 1.000.000 de ciclos de impulsos en ensayos con radios de curvatura reducidos.
80% del radio de curvatura de la norma EN 856 4SP/4SH a presión de trabajo.

EFG5K

EFG5K

Recomendada para:
Aplicaciones hidráulicas de presión muy alta y gran impulso. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como ésteres sintéticos, poliglicoles, aceites vegetales y también fluidos con base de petróleo.
Conexiones: GlobalSpiral™
Características/ventajas: Extremadamente flexible.
Rendimiento excelente en ensayos de impulsos con la manguera curvada: 1.000.000 de ciclos de impulsos en ensayos.
80% del radio de curvatura de la norma EN 856 4SP/4SH a presión de trabajo.

EFG4K

EFG4K

Recomendada para:
Aplicaciones hidráulicas de presión muy alta y gran impulso. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como ésteres sintéticos, poliglicoles, aceites vegetales y también fluidos con base de petróleo.
Conexiones: GlobalSpiral™
Características/beneficios: La manguera EN 856 R12 / SAE 100R12 más flexible del sector.
Rendimiento excelente en ensayos de impulsos con la manguera curvada: 1.000.000 de ciclos de impulsos en ensayos al 50% de los radios de curvatura de EN 856 R12 y SAE 100R12.
45% del radio de curvatura de EN 856 4SP.

EFG3K

G3K

Recomendada para:
Aplicaciones hidráulicas de presión muy alta y gran impulso.
Conexiones: GlobalSpiral™
Características/ventajas: Extremadamente flexible.
Rendimiento excelente en ensayos de impulsos con la manguera curvada: 1.000.000 de ciclos de impulsos en ensayos.
80% del radio de curvatura de EN 856 4SP a la presión de trabajo.

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend