Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Conexiones sin pelado GlobalSpiral™
 

               Conexiones sin pelado GlobalSpiral™

            
Acoplamiento sin pelado GlobalSpiral™ 
¡Todo lo que necesitas es UNA espiga!

Características -- Ventajas      
   
- Sin pelado
                   Ensamblajes rápidos y a medida
                   Elimina maquinaria, olor y residuos de caucho en el interior y exterior

- Probada hasta un millón de ciclos 
                   Conexión más duradero
- Conexión a 42 MPa (6.000 psi) de presión de trabajo en la mayoría
de los tamaños
                   Inventario fácil de gestionar
                   Menos SKU
- Más de 30 configuraciones de rosca/brida
                   Cobertura de aplicaciones
- Recubrimiento TuffCoat™ 
                   Resistencia a la corrosión cuatro veces mayor que la norma 
                   SAE ASTMB117
- Prensado “Muerde el alambre” 
                   Retención de la conexión mejorada
- Acero de primera 
                   Máxima resistencia
- Capacidad de temperatura +121°C (+250°F) 
                   Pleno rendimiento  a altas temperaturas
                   Mayor duración de la conexión
- Tuercas mecanizadas FJX, FFORX, FBSPORX y FDHORX
                   4:1 en rendimiento frente a reventones hasta 168 MPa (24.000 psi) 
                   Capacidad de apriete/sellado notablemente mejorada
- Cumple con las normativas de todo el mundo, ISO, DIN, EN, SAE y G6K de Gates
                   Rendimiento de indole mundial

Conexiones GlobalSpiral™ de Gates para manguera espiral
Un acoplamiento sólido y de una sola pieza

Características -- Ventajas
- Sin juntas soldadas
                    Más fiable
- Diseño de espiga cónica
                    Aumento de la resistencia a las tensiones

- Tubos más gruesos
                    Elimina posibles puntos de fuga
                    Mejor resistencia a las vibraciones
- Recubrimiento de acero libre de plomo TuffCoat™ de primera calidad
                    Mejora el rendimiento de flexión por impulsos
                    Resistencia a la corrosión cuatro veces mayor que la norma
                    SAE ASTMB117

GSflange1
Conexión a 90º de la competencia
Soldado

GSflange2

Conexión compacta de Gates

Tubo más grueso

Sin juntas soldadas

Espiga cónica 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend