Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina
Acoplamientos MegaCrimp®
 

               Conexiones MegaCrimp®

MegaCrimpLas conexiones competitivas son un compromiso

Las conexiones MegaCrimp® marcan un nuevo referente de conexiones hidráulicas. La exclusiva espiga en “C” asegura un acoplamiento concéntrico sin fugas para mantener el equipo y el medio ambiente limpios. Estos versátiles acoplamientos pueden usarse en una amplia gama de mangueras de media presión, lo que simplifica los requerimientos de inventario. Y son rápidos y fáciles de instalar, lo que los hace ideales para instalaciones sobre el terreno.

 
El secreto: es un trabajo desde el interior
Es lo que hay dentro del acoplamiento MegaCrimp® lo que le confiere un rendimiento de primera. El inserto “C” patentado de MegaCrimp® puede usarse en mangueras con diferentes construcciones y espesores de tubo. Además, el diseño del inserto “C” garantiza que las fuerzas de prensado estén distribuidas uniformemente creando un sellado concéntrico. El exclusivo inserto “C” simplifica sus necesidades de inventario. Un tamaño de conexión MegaCrimp® puede servir para varios diámetros exteriores de manguera, de un refuerzo y de dos. Y existe otra ventaja añadida: el acoplamiento MegaCrimp® cumple totalmente con la normativa DIN.
 
El inserto “C” comienza redondo y se mantiene redondo
Durante el prensado solo la parte exterior de la conexión MegaCrimp® adopta la forma de los moldes. En el interior, el inserto “C” se mantiene redondo, como la manguera. No se produce el “efecto polígono”. Las conexiones de una sola pieza de la competencia distorsionan el tubo de la manguera, lo que puede contribuir a la formación de vías de escape.
 
Poder de agarre y la mejor fuerza de inserción
 
La conexión MegaCrimp® ofrece una óptima fuerza de inserción. Ni demasiado apretada, ni demasiado suelta. Se puede notar cuándo “toca fondo” al insertarla. Una vez insertada, la conexión MegaCrimp® se mantiene insertada. No caerá. Y el avanzado diseño del perfil del diente de la conexión MegaCrimp® “muerde la malla” para tener un excelente agarre.
 
 
Características fundamentales:
• Robusto prensado “muerde la malla”
• Versátil
• Perfil reducido
• Inserción de toda la espiga
• Prensado en toda su longitud
• El inventario fácil de gestionar reduce las SKU
• Recubrimiento TuffCoat™ con una resistencia a la corrosión mejorada en un 400%
• Cumple totalmente con la normativa DIN

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend