Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                     Acoplamientos elásticos y kits EuroGrip®

EuroGrip_Automotive(Tipos de producto 9901 y 7884)

Gates ha empleado sus años de experiencia en materiales para el interior del capó a fin de diseñar una exclusiva manga de caucho desarrollada para transmitir torsión para propulsar los accesorios del motor y para amortiguar las vibraciones entre dos ejes conectados: los acoplamientos elásticos EuroGrip® de Gates liberan la tensión que resultaría con un acoplamiento rígido en aplicaciones en las que estos dos ejes están sujetos a desalineación y movimiento axial. Además, conectan una polea de desacoplamiento o un embrague de una vía (pieza de cierre del lado del accesorio) y accesorio. Cuando la polea de desacoplamiento o el embrague de una vía se desgasta, se reduce la vida útil de todos los componentes de la transmisión. Puesto que la sustitución oportuna de la polea evita tales problemas del motor, los acoplamientos elásticos y las poleas de rueda libre a menudo se sustituyen a la vez. Por ello, Gates presenta ahora en un kit el acoplamiento elástico y la polea de desacoplamiento o el embrague de una vía necesarios.

• Manga cilíndrica de caucho que conecta dos piezas de cierre
• El acoplamiento transmite torsión por cizalla
• Basado en tecnología de materiales probada para correas síncronas de automóviles
• El revestimiento lubricado minimiza el desgaste del acoplamiento y de las piezas de cierre y conserva la integridad de los dientes durante el funcionamiento
• La cuerda de fibra de vidrio proporciona una estabilidad dimensional excelente a velocidades de rotación altas
• El HNBR reforzado de fibra maximiza la capacidad de transmisión de torsión, controla las características de amortiguación y proporciona una resistencia excelente al envejecimiento a largo plazo
• Embrague de una vía equivalente a equipo original (K01EG1)
• Polea de rueda libre equivalente a equipo original con función de desacoplamiento (K01EG2)


 
E-Z Download

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend