Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                      Adapta Flex ™

(Tipo de producto 3204)

AdaptaFlexAdecuada para aplicaciones con aire y agua en las que se requiere la máxima flexibilidad.

• Reforzada con cuerda sintética, de material textil de alta resistencia
• Resistencia sobresaliente al calor y al ozono
• Buena resistencia de la cubierta a la grasa animal y a los aceites vegetales. Igualmente, resulta excelente para utilizarse con soluciones diluidas de productos químicos agrícolas
• Presiones de funcionamiento de hasta 1,4 MPa (14 kg/cm²) para líquidos y 1,1 MPa (11 kg/cm²) para gas
• Soporta temperaturas de hasta +93°C en servicio continuo
• Cumple con los requisitos de RMA (clase C) de resistencia al aceite limitada

Empaquetado:
En bobinas, máximo 2 piezas con una longitud mínima de 15 m.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend