Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                          Station Master 15

Garajes, estaciones de servicio y flotillas

StationMasterPara la conducción de aire y agua a baja presión.

• La cubierta es resistente al calor, al ozono, a la intemperie y a la abrasión;

• Refuerzo textil helicoidal;

• Presión de trabajo de hasta 1,5 MPa (15 kg/cm2);

• Resistente a temperaturas de hasta +95°C en servicio continuo; hasta +80°C cuando se utiliza con aire.

Recomendada para inflado de neumáticos, herramientas de aire comprimido y lavado a presión baja.

Empaquetado: longitud de 20 m con envoltura de plástico.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend