Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

Mangueras flexibles para el reaprovisionamiento de combustibles

FlexibleAirVentHose

(Tipo de producto 4663)

Manguera flexible para conexión entre el conducto de llenado y el depósito de combustible del vehículo.
Funciona igualmente de bien en turismos y en camiones ligeros, así como en los depósitos auxiliares de combustible de los vehículos recreativos.

• El tubo de nitrilo de alta calidad hace que la manguera sea adecuada para usarse con la mayoría de los tipos de combustibles comerciales, y es especialmente resistente a la gasolina con y sin plomo y al diesel
• Cubierta estriada con refuerzo de alambre helicoidal
• Se corta fácilmente con un cuchillo y con cortadores de alambre
• Rango de temperaturas entre -40°C y +100°C
• Cumple con los requisitos de la normativa SAE 30R5

Empaquetado:
0,91 m (3 pies) de longitud en una caja de cartón.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend