Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
                        Tapones de combustible

 

Para turismos, camiones y autobuses

Tapones de combustibleLos tapones de gasolina de Gates se caracterizan por estar fabricados con un compuesto termoplástico duradero y resistente al desgaste, para garantizar un sellado excelente y evitar derrames y fugas. La gama estándar de tapones de gasolina Gates incluye los tapones con cierre y sin cierre. Los tapones de gasolina con cierre se fijan de forma segura y hacen que sea imposible forzarlos o alterarlos. Todos los tapones de gasolina son fáciles de instalar.

Los tapones pueden tener dos tipos de sistemas de respiración: ventilado o no ventilado. Se recomienda un tapón no ventilado cuando su depósito de combustible ya está ventilado por el conducto de llenado, mientras que un tapón ventilado está equipado con una válvula de ventilación especial, para que pueda ser utilizado en los depósitos de combustible no ventilados.

Gates también fabrica un tapón ecológico especial con el fin de reducir la contaminación del aire. Incluye un sistema con válvula de ventilación que impide la evaporación de gases de combustible nocivos y que cumple con la directiva de la CEE núm. 70/221. En caso de accidente, la válvula de seguridad impide que el combustible rezume del depósito.

Además, Gates comercializa diferentes tapones de bloqueo resistentes a la corrosión por urea, para las principales aplicaciones en depósitos de AdBlue.

 

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Tapones de gasolina 704 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend