Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                    Conectores para mangueras de combustible,
                mangueras limpiaparabrisas y mangueras de vacío

Fuel line and vacuum tubing

(Tipo de producto 7315)

Los conectores de Gates son recomendados para mangueras de pequeño diámetro, ya que proporcionan un mejor sellado entre mangueras del mismo o incluso diferente diámetro interior. Utilizando conectores rectos, codos, reductores y en forma de "T" y de "Y", se puede construir prácticamente cualquier configuración de manguera.

• Su diseño exclusivo de una sola púa garantiza un sellado a prueba de fugas
• Resistente a aditivos de refrigerantes, gasolina, diesel, aceite y LPG
• Para mangueras con diámetro interior de 2 mm a 12 mm
• El nilón reforzado con vidrio es resistente a temperaturas extremas de -65°C a +250°C
• Presión de funcionamiento de hasta 2 MPa (20 kg/cm²)

Empaquetado:
5 piezas en una bolsa de plástico.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend