Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

  

                        Mangueras fluoroelastómeras de
                 combustible
 

(Tipo de producto 4219)


Mangueras fluoroelastómeras de combustible
Una manguera de muy alta calidad que cumple con las normativas y requisitos medioambientales
más recientes.
• El revestimiento de fluoroelastómero en el tubo resiste a la penetración del alcohol y del gas rico en productos azufrados
• El tubo es resistente al calor, al gas rico en productos azufrados y al combustible (gasolina con plomo, sin plomo, gasolina con base de alcohol, diesel y biodiesel)
• La cubierta es resistente al calor, al ozono y a la abrasión
• Refuerzo trenzado de poliéster
• Presión de funcionamiento de hasta 1,2 MPa (12 kg/cm²)
• Rango de temperaturas entre -35°C y +150°C
• Cumple con los requisitos de la normativa SAE 30R9

Recomendada para aplicaciones de manguera con abrazaderas en sistemas de combustible. No la utilice para aplicaciones en el interior del depósito ni para LPG. No está diseñado para sustituir a los conjuntos de mangueras acopladas en los motores de inyección.
 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend