Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

                   Mangueras de combustible con refuerzo 
             textil externo

(Tipo de producto 4324)

Fuel_hose_textileUna manguera de pequeño diámetro, con cubierta textil externa de gran duración y resistente al aceite. La manguera proporciona un servicio seguro y fiable en los circuitos de combustible de los turismos.

• El tubo es resistente al calor, al combustible (gasolina con plomo, sin plomo, diesel) y al aceite
• El revestimiento textil trenzado refuerza la manguera y es resistente al calor, al ozono y a la intemperie
• Presión de funcionamiento de hasta 0,6 MPa (6 kg/cm²)
• Rango de temperaturas entre -35°C y +100°C

Recomendado para aplicaciones en mangueras con abrazaderas en sistemas de combustible de turismos.
No lo utilice para aplicaciones en el interior de los depósitos, ni con gas rico en productos azufrados, GLP ni biodiesel. No está diseñado para sustituir a los conjuntos de mangueras acopladas en los motores de inyección. Todas las bobinas caben en el expositor para mangueras de combustible de Gates.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend