Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                        Mangueras de combustible

(Tipo de producto 3225)

Fuel_line_hoseLa manguera de pequeño diámetro para usos múltiples está diseñada para los circuitos de combustible

(gasolina con plomo y sin plomo, diesel).

• La cubierta es resistente al calor, al aceite, al ozono y a la intemperie
• Se ha mejorado el tubo para adaptarse a los cambios en las características
del combustible y es resistente al calor y al aceite
• Refuerzo textil en espiral
• Presión de funcionamiento de hasta 1 MPa (10 kg/cm²)
• Rango de temperaturas entre -35°C y +125°C
• Cumple con los requisitos de las normativas SAE J30R7 y DIN 73379 (excepto
en cuanto a las tolerancias)

Recomendado para aplicaciones en mangueras con abrazaderas, en todos los sistemas de combustible, incluidos los sistemas de inyección.
No lo utilice para aplicaciones en el interior de los depósitos, ni con gas rico en productos azufrados, GLP ni biodiesel.
No está diseñado para sustituir a los conjuntos de mangueras acopladas en los motores de inyección.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend