Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina
ABRAZADERAS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE
 

     ABRAZADERAS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE
Las abrazaderas de inyección de combustible se componen de acero al carbono zincado y se han diseñado para otorgar la presión sellante uniforme que requieren las mangueras de inyección de combustible. Se fabrican con fl ejes de material laminado no perforado y bordes pestañeados. Poseen un diseño especial que incorpora una tuerca y un perno para apretarlas.

 

• Tornillo: cabeza hexagonal de 6 mm (=1/4”). Acero al carbono, zincado, con cromato claro.

• Fleje: 10 mm (=3/8”) de ancho. Acero al carbono, zincado, con cromato claro.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend