Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

                     Termostatos

Thermostats

(Tipo de producto 7412)

El termostato es el "guardián" del sistema de refrigeración de un vehículo. Supervisa constantemente la temperatura del sistema y regula el flujo de refrigerante a través del radiador. Funciona muchas veces al día durante la conducción. Un buen termostato acelera el calentamiento del motor y regula la
temperatura de funcionamiento del motor, que resulta en buena economía de combustible, emisiones más bajas, mejor rendimiento del motor y una vida útil del motor más larga. Por tanto, al sustituir el termostato, asegúrese de utilizar un termostato fiable de calidad de equipo original de Gates.
Los termostatos de Gates ofrecen un ajuste preciso para evitar fugas. Su motor térmico sensible a la temperatura permite una refrigeración precisa del motor, con el fin de garantizar el óptimo rendimiento de éste.

Gates comercializa varios tipos de termostatos para poder proporcionar el mismo diseño que el especificado por los fabricantes de automóviles:

− El termostato de válvula reversible se abre contra el flujo de refrigerante que proviene de la bomba de agua. Se usa el refrigerante, bajo presión de la bomba de agua, para ayudar a que el termostato de válvula reversible permanezca cerrado cuando esté enfriado, para reducir la posibilidad de fugas. Este tipo cuenta con una válvula de acero inoxidable de limpieza y alineación automática

− El termostato de tipo de clavija móvil descentrada está equipado con una válvula especial en la brida, que permite salir el aire atrapado en el sistema y posibilita la ventilación del aire del sistema cuando se llena de refrigerante

− Gates también proporciona termostatos con anillos de caucho, termostatos con diseño de derivación, etc., todos con la misma alta calidad
• Válvula de termostato con autolimpieza y autoalineación
• Su diseño de equipo original proporciona ajuste preciso y alto rendimiento
• Los bordes de sellado preciso reducen las fugas y la refrigeración prematura
• El motor térmico proporciona una respuesta de válvula consistente para lograr un rendimiento uniforme y una refrigeración de motor precisa
• La cápsula y los resortes de acero inoxidable están diseñados para garantizar una larga duración


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend