Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

               Conectores para mangueras de calentamiento

 

Heaterhoseconnectors(Tipo de producto 7315)

Los conectores para mangueras de calentamiento de Gates son recomendados para mangueras de calentamiento y radiador de pequeño diámetro, ya que proporcionan un mejor sellado entre mangueras del mismo o incluso diferente diámetro interior. Utilizando conectores rectos, reductores, codos y en forma de "T", se puede construir prácticamente cualquier configuración de manguera. Se pueden utilizar en aplicaciones tanto ligeras como pesadas.

• Fabricado en nilón reforzado con vidrio 100%
• Resistente a aditivos de refrigerantes, gasolina, diesel, aceite y LPG
• Dispositivo anti rotación que impide que la manguera se retuerza y se salga de su conector
• Su diseño monobloc garantiza un sellado a prueba de fugas
• Excelente resistencia a temperaturas extremas comprendidas entre -65°C y +250°C
• Presión máxima de funcionamiento de hasta 2 MPa (20 kg/cm²)

Empaquetado:
Diámetro exterior de hasta 19 mm: 5 piezas en una bolsa de plástico.
Diámetro exterior de 25 mm: 2 piezas en una bolsa de plástico.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend