Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

Mangueras rectas de calentamiento Extra Service

ExtraServicestraightheaterhose


(Tipo de producto 4230)

Manguera resistente de calentamiento que garantiza un servicio prolongado y sin problemas en conexiones de radio de curvatura recta o grande. Cubierta de caucho con acabado textil (aspecto de envuelto).

• Refuerzo trenzado textil
• Resistente a fugas de agua fría, a refrigerantes, a gotas de aceite y al ozono
• Rango de temperaturas entre -40°C y +125°C
• Cumple con los requisitos de la normativa SAE 20R3, clase D2

Empaquetado:
15 m de longitud por caja


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend