Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

Mangueras rectas de calentamiento de silicona Extra Service

ExtraServiceStraightsiliconehose

(Tipo de producto 3231)

Manguera de calentamiento muy duradera y flexible para vehículos comerciales. Homologada para
aplicaciones marinas. Extraordinaria resistencia a las temperaturas extremas que se producen en condiciones donde la ventilación es escasa.

• Reforzada con cuerdas de tracción de poliéster resistentes a temperaturas altas
• Resistente a refrigerantes, al ozono y a la intemperie
• Rango de temperaturas entre -55°C y +204°C
• Supera los requisitos de la normativa SAE 20R3, clase A
Empaquetado:
7,62 m (25 pies) de longitud por caja.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend