Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina
MANGUERA CON ALAMBRE INTEGRADO EXTRA SERVICE GREEN STRIPE®
 

MANGUERA CON ALAMBRE INTEGRADO EXTRA SERVICE GREEN STRIPE®

(Tipo de producto 4685)

FlexibleRadiatorHose

Esta manguera de radiador larga, fl exible y cómoda sustituye a gran número de mangueras de forma curva. El alambre de acero helicoidal integrado permite doblar la manguera en cualquier forma deseada, sin carga notable en las conexiones de radiador y de motor.

• Refuerzo: capa textil encima del alambre de acero helicoidal.

• Resiste al calor, a la grasa y al aceite.

• Gama de temperaturas desde -40°C hasta +100°C.

• Corresponde a la norma SAE 20R5, clase C.

• Disponible en longitudes de 1,52 m en cajas separadas.

• Diámetros interiores de 25 mm a 102 mm.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend